Danfoss logo
XGE fan speed controller

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE-4C

061H3140

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 6, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 10, Zakres regulacji, maks. [bar]: 25, Typ, oznaczenie: XGE-4C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECSA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]47.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]681 psig
Contains batteriesNo
Części w kompleciePlug
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory elektroniczne
Liczba faz1
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]3 A
Maks. zakres proporcionalności [bar]6.0 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]87.0 psi
Material DescriptionXGE-4C / Condenser Fan Speed Control
Min. nastawa prędkości [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]200 V
Nastawa fabryczna [psig]276.0 psig
Nazwa produktuRegulator prędkości obrotowej wentylatora
Cecha
Wartość
ObudowaZAMKNIĘTE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny061H3103061H3141
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ zaworem Schradera
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4
SerwisBrak
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoDIN 8906
Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuXGE
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieXGE-4C
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]10.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]2.50 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]1.00 MPa
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]363.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]145.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]25.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.272 Kilogram
Masa netto0.215 Kilogram
Objętość0.742 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428275583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm