Danfoss logo
Regulator prędkości obrotowej wentylatora-product-details

Regulator prędkości obrotowej wentylatora

061H3075

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 6, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 10, Zakres regulacji, maks. [bar]: 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXCECSAEACUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]47.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]681 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaCut Off
Grupa produktówRegulatory elektroniczne
Liczba faz1
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]3 A
Maks. zakres proporcionalności [bar]6.0 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]87.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Min. nastawa prędkości [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]200 V
Nastawa fabryczna [psig]276.0 psig
Nazwa produktuRegulator prędkości obrotowej wentylatora
ObudowaZAMKNIĘTE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4
SerwisBrak
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoDIN 8906
Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
TestATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Typ produktuXGE
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieXGE-4CCBI-7QA909
UL markYes
UwagiPLUG ORDERED SEPARATELY
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]10.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]2.50 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]1.00 MPa
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]362.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]145.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]25.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.215 Kilogram
Masa netto0.204 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.746 Liter
EAN/UPC5702424693565