Danfoss logo
Regulator prędkości obrotowej wentylatora-product-details

Regulator prędkości obrotowej wentylatora

061H3068

Nastawa fabryczna [bar]: 15, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4.5, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyATEXCECSAEACUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]47.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]681 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaCut Off
Grupa produktówRegulatory elektroniczne
Liczba faz1
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]3 A
Maks. zakres proporcionalności [bar]4.5 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]65.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Min. nastawa prędkości [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]200 V
Nastawa fabryczna [psig]218.0 psig
Nazwa produktuRegulator prędkości obrotowej wentylatora
ObudowaZAMKNIĘTE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ zaworem Schradera
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4
SerwisBrak
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoDIN 8906
Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
TestATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Typ produktuXGE
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieXGE-2CCI-7QA902
UwagiPLUG ORDERED SEPARATELY
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]1.80 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]0.80 MPa
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]261.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]116.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]18.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.211 Kilogram
Masa netto0.19 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255138976