Danfoss logo
RGE-N

Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE

061H3013

Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N4-5H

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]47.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]681 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]35.4 in
Długość kapilary [mm]900 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory elektroniczne
Liczba faz1
Liczba zacisków [szt.]4 szt.
Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]2 A
Maks. zakres proporcionalności [bar]4.0 bar
Maks. zakres proporcionalności [psi]58.0 psi
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N4-5H
Min. nastawa prędkości [%]35%@60Hz45%@50Hz
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]200 V
Nastawa fabryczna [psig]276.0 psig
Cecha
Wartość
Nazwa produktuRegulator prędkości obrotowej wentylatora
ObudowaSZKIELET
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ zaworem Schradera
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4
SerwisBrak
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoDIN 8906
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuRGE
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieRGE-Z1N4-5H
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]2.80 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]0.80 MPa
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]406.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]116.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]28.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Masa netto0.416 Kilogram
Objętość2.573 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428275774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm