Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE
061H3003
Nastawa fabryczna [bar]: 16, Liczba faz: 3, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 4, Zakres regulacji, maks. [bar]: 28, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 8, Typ, oznaczenie: RGE-Z3R4-7DS
061H3003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [cal] | 35.4 in |
| Długość kapilary [mm] | 900 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory elektroniczne |
| Liczba faz | 3 |
| Liczba zacisków [szt.] | 8 szt. |
| Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 5 A |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 4.0 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 58.0 psi |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z3R4-7DS |
| Min. nastawa prędkości [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 200 V |
| Nastawa fabryczna [psig] | 232.0 psig |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
| Obudowa | ZAMKNIĘTE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z zaworem Schradera |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
| Serwis | Brak |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | RGE |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | RGE-Z3R4-7DS |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 8.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 2.80 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 0.80 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 406.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 116.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 28.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.524 Kilogram |
| Masa netto | 1.448 Kilogram |
| Objętość | 4.752 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |