AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD
Nowa rodzina AK-RC to kompletna gama sterowników chłodniczych o dużej elastyczności w zakresie adaptacji do chłodni. Pełna rodzina sterowników AK-RC została zaprojektowana tak, aby zaoszczędzić czas instalacji, zmniejszyć zużycie energii i zapewnić najlepszą jakość przechowywania żywności w chłodniach.
Features and benefits
- Łatwość instalacji dzięki prostemu okablowaniu i obudowie o wysokim stopniu ochrony środowiska
- Szybkie uruchomienie dzięki kreatorowi rozruchu
- Wielopoziomowa platforma z szerokim zakresem funkcjonalności i logiki
- Zaawansowana logika odszraniania poprawiająca oszczędność energii i wydajność
- Magnetyczne zabezpieczenie termiczne w zestawie
- Szeroki wyświetlacz, przejrzyste i intuicyjne menu zapewniające szybki dostęp do informacji
- Integracja z systemem Danfoss ADAP-KOOL przez Modbus dla pełnego zarządzania sklepem
- Standardowa łączność Modbus do integracji z innymi urządzeniami
- Opcjonalna chmura i zdalna łączność za pośrednictwem aplikacji ProsaLink, modułu IoT i usługi w chmurze