Danfoss logo
3 phase energy meter - EM530

Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485

080Z2130

Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FunkcjaLiczniki energii
Grupa produktówElectron. control accessories
Material Description3PH ENERGY METER CT 5A RS485
Miejsce stosowaniaPomiar energii
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]120 V
Nazwa produktuEnergy meter
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6)
SCIP dossier no.7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de
SCIP dossier product name3PH ENERGY METER
SerwisBrak
Typ produktuEnergy Meter

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto247 Gram
Masa netto184 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.892 Liter
EAN/UPC5715162846858