Electron. control accessories, 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
080Z2131
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080Z2131
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja | Liczniki energii |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Material Description | 1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485 |
| Miejsce stosowania | Pomiar energii |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 120 V |
| Nazwa produktu | Energy meter |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | Energy Meter |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 143 Gram |
| Masa netto | 92 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.569 Liter |
| EAN/UPC | 5715162715819 |