AK-PC 351
AK-PC 351 to sterownik przeznaczony do zarządzania systemami sprężarek i skraplaczy. Oferuje szereg funkcji zapewniających optymalną wydajność i bezpieczeństwo w zastosowaniach chłodniczych. Sterownik jest wyposażony w wiele wejść i wyjść, umożliwiając precyzyjne sterowanie i monitorowanie różnych parametrów. Obsługuje komunikację MODBUS, dzięki czemu jest kompatybilny z innymi systemami i urządzeniami. AK-PC 351 został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i obsłudze, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i solidną konstrukcją.
Features and benefits
- Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed niskim ciśnieniem
- Kompleksowe zabezpieczenia sprężarki
- Wydajne zarządzanie skraplaczem
- Zaawansowane monitorowanie temperatury
- Maksymalizacja oszczędności energii dzięki odzyskowi ciepła
- Inteligentne zarządzanie obciążeniem
- Alerty z wbudowanym brzęczykiem
- Optymalizacja wydajności dzięki optymalizacji P0
- Bezpieczeństwo w zakresie wysokiego ciśnienia i temperatury gazów wylotowych
- Przyjazny dla użytkownika interfejs z wbudowanym wyświetlaczem LCD