Access.bag, 2-pole Terminal blocks 5.0mm, EKC 100; EKC 200
084B8587
Access.bag, 2-pole Terminal blocks 5.0mm, Zastosowanie produktu: EKC 100; EKC 200, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
084B8587
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | 2-biegunowe przyłącza, 5.0 mm, 30 sztuk |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Material Description | Access.bag, 2-pole Terminal blocks 5.0mm |
| Nazwa produktu | Zacisk |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP dossier product name | EKC Accessories |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | EKC 100/200 |
| Zastosowanie produktu | EKC 100EKC 200 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 117 Gram |
| Masa netto | 116 Gram |
| Objętość | 0.091 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |