Danfoss logo
AK-OB55 LON

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEUL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
FunkcjaOption module
Grupa produktówElectron. control accessories
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Nazwa produktuCommunication module
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Typ produktuAK-OB55 Modbus TCP/IP
Zastosowanie produktuAK-CC55

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.047 Kilogram
Masa netto0.028 Kilogram
Objętość0.246 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm