Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply
080Z0059
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080Z0059
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcja | Zasilanie, 24 V DC, 2,5 Amp |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Rozmiar: 54 x 90 mm |
| Material Description | AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
| Nazwa produktu | Zasilanie |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | AK-PS 250 |
| Zastosowanie produktu | Power supply |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.247 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.639 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794777 |