Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply

080Z0055

AK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do sterowników elektronicznych, akcesoria detektorów gazu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcjaZasilanie, 24 V DC, 2,5 Amp
Grupa produktówElectron. control accessories
Height (EF000040)80
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweRozmiar: 72 x 90 mm
Material DescriptionAK-PS 250, 2.5A/100-240V Power Supply
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuZasilanie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieAK-PS 250
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90
Zastosowanie produktuPower supply

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.32 Kilogram
Masa netto0.28 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392