AK-PS 075, 0,75A/100-240V Power Supply
080Z0053
AK-PS 075, 0,75A/100-240V Power Supply, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria do sterowników elektronicznych, akcesoria detektorów gazu, Akcesoria do przetworników ciśnienia
080Z0053
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Depth (EF000049) | 105 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Funkcja | Zasilanie 24 V DC, 0,75 Amp |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Height (EF000040) | 75 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Rozmiar: 36 x 90 mm |
| Material Description | AK-PS 075, 0,75A/100-240V Power Supply |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
| Nazwa produktu | Zasilanie |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | AK-PS 075 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 65 |
| Zastosowanie produktu | Power supply |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 145 Gram |
| Masa netto | 101 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428089050 |