Czujnik temperatury, NTC
080N0304
Funkcja: Pomiar temperatury, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 150
080N0304
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Pomiar temperatury |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1.5m |
| Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 150 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Typ produktu | NTC |
| Zacisk złączki | Blok zaciskowy |
| Zastosowanie produktu | EET |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.037 Kilogram |
| Masa netto | 0.032 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |