Akcesoria, sterowanie elektroniczne
080N0021
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60
080N0021
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Funkcja | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Grupa produktów | Akcesoria, sterowanie elektroniczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | 091X1048-2 (sample) |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Nazwa produktu | Accessory |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP dossier no. | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP dossier product name | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Typ produktu | Accessory |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zacisk złączki | Bergstik 8 Pin |
| Zastosowanie produktu | ERC/EET |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 30 Gram |
| Masa netto | 29 Gram |
| Objętość | 0.126 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |