Electron. control accessories, EKA 200 KoolKey, ERC, EET, AK-CC, EKE
080N0020
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080N0020
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Funkcja | ERC/EET Progamming |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | 091X1074-1 (sample) |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Gateway |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP dossier no. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dossier product name | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Zacisk złączki | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Zastosowanie produktu | ERC, EET, AK-CC, EKE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 46 Gram |
| Masa netto | 32 Gram |
| Objętość | 0.135 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |