Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US LISTEDCE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja | USB Dongle for AS Design |
| Grupa produktów | Accessories, electron. control |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Accessory |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Typ produktu | AS-KEY |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | AS-KEY |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 18 Gram |
| Masa netto | 3 Gram |
| Objętość | 0.152 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |