Danfoss logo
EKE1P_080G0325

Napęd zaworu krokowego, EKE 1P

080G0325

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 4, Wspornik przetwornika ciśnienia: Syg. ratiometryczny 0,5–4 V DC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bateria zapasowa [V] DC [min]18 V
CE markYes
Cechy produktuZarządzanie alarmamiSygnał wydajności z jednostki nadrzędnejSekwencja odszranianiaZewn. wartość referencyjna, temp./SHFunkcje ograniczająceObsługa ręcznaUkład odwracalny z 1 EXVTryb serwisowyRozruchWartości referencyjne przegrzaniaSterownik zaworu: Wartość referencyjna ODPreset OD
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówElektroniczne sterowanie zaworami
Informacje dodatkoweShared power supplySignal share via hardwire
Język produktuchińskiAngielskifrancuskiniemieckiwłoskiportugalskirosyjskihiszpański
Liczba czujników ciśnienia1
Liczba czujników temperatury2
Material DescriptionEKE-1P regulator zaworu krokowego
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Narzędzia programistyczneKoolprog
Nazwa produktuNapęd zaworu krokowego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Opcja modułu nadrzędnegoMMIMYK
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Podtrzymanie bateryjne [V] DC [maks.]24 V
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substances2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4
SCIP dossier product nameEKE-1P, Stepper valve extension module
SerwisBrak
Stopień ochrony, uwagiIP40 (dla obudowy)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ produktuEKE 1P
Typ transmisjiModbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface
Typ wspieranych czujnikówPt 1000
Typ zaworuCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia analogowe, typyNapięcie
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]2 szt.
Wspornik przetwornika ciśnieniaSyg. ratiometryczny 0,5–4 V DC
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]1 szt.
Wyświetlacz - opcjonalnyMMIGRS2
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zastosowanie produktuCCMCCMTCTRETSKVS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.296 Kilogram
Masa netto0.134 Kilogram
Objętość1.96 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428673730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm