ACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A, Seria MCX
080G0217
ACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A, Zastosowanie produktu: Seria MCX, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15
080G0217
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Material Description | ACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A |
| Nazwa produktu | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkt identyczny | 080G0279 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dossier product name | ACCSCS - Fans speed control |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | ACCSCS |
| Zastosowanie produktu | Seria MCX |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.328 Kilogram |
| Masa netto | 2.328 Kilogram |
| Objętość | 6.991 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |