Czujniki, ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m
080G0211
ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m, Zastosowanie produktu: Seria MCX, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
080G0211
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m |
| Nazwa produktu | Czujnik temperatury |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Sensing Solutions |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | ACCPBT |
| Zastosowanie produktu | Seria MCX |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.018 Kilogram |
| Masa netto | 0.016 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |