Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Czujniki, ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m

080G0206

ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m, Zastosowanie produktu: Seria MCX, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]3.000 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Cecha
Wartość
In scope of WEEEYes
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m
Nazwa produktuCzujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieACCPBT
Zastosowanie produktuSeria MCX

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.037 Kilogram
Masa netto0.036 Kilogram
Objętość0.151 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423285983
Proposition 65No significant risk