Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Czujniki, ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m

080G0205

ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m, Zastosowanie produktu: Seria MCX, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]1.500 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Cecha
Wartość
In scope of WEEEYes
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m
Nazwa produktuCzujnik temperatury
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieACCPBT
Zastosowanie produktuSeria MCX

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.02 Kilogram
Masa netto0.019 Kilogram
Objętość0.053 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423285976
Proposition 65No significant risk