ACCCBI, kabel do wyświetlacza, 1.5m CABL, Seria MCX
080G0075
ACCCBI, kabel do wyświetlacza, 1.5m CABL, Zastosowanie produktu: Seria MCX, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100
080G0075
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 156 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Przewód połączeniowy do interfejsu 1,5 m |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Height (EF000040) | 156 |
| Material Description | ACCCBI, kabel do wyświetlacza, 1.5m CABL |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | ACCCBI |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 156 |
| Zastosowanie produktu | Seria MCX |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 46 Gram |
| Masa netto | 23 Gram |
| Objętość | 0.195 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |