XGE-AA01
061H3103
Typ, oznaczenie: XGE-AA01, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 60
061H3103
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R449BR450AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Electron. control accessories |
| Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/60 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Plug |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 061H3101 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ produktu | Accessory |
| Typ, oznaczenie | XGE-AA01 |
| Zastosowanie produktu | XGE-AC |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.027 Kilogram |
| Masa netto | 0.02 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.069 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275606 |