Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-LJZ068D49E

115F0893

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.82 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ068D49E
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]170 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
OpisOP-LJZ068D49E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]200 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]240 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]1.10 A
Product lineCondensing Units
Produkt identyczny115F0418
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]2400 m³/h
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2400 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
Średnica wentylatora [mm]355 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D49
Typ skraplaczaD8
VersionDescriptionD49 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna + pełna ochrona sprężarki
WersjaD49
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto69 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm