Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-LJZ108D20N

115F0520

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ108-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ108D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Cecha
Wartość
Model numberOP-LJZ108D20N
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
OpisOP-LJZ108D20N
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]375 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]8800 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaN8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto104 Kilogram
Masa netto91 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm