Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-LJZ068D20Q

115F0513

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ068-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Cecha
Wartość
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]240 W
Model numberOP-LJZ068D20Q
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
OpisOP-LJZ068D20Q
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]200 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]240 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.10 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2400 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]355 mm
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaD8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto62 Kilogram
Masa netto53 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm