OP-HGZ160D49Q
115F0409
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60
115F0409
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ160-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 17.73 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | Q |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 9.1 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D49Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 26.25 kW |
| Model number | OP-HGZ160D49Q |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 200 V |
| Opis | OP-HGZ160D49Q |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 500 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 3.50 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D49 |
| Typ skraplacza | Q8 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna + pełna ochrona sprężarki |
| Wersja | D49 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 230 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/3/60 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Zastosowania: | HBPMBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 262 Kilogram |
| Masa netto | 244 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |