Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

OP-HGZ125D39Q

115F0318

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D39Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)21.19 kW
Cecha
Wartość
Model numberOP-HGZ125D39Q
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
Objętość zbiornika cieczy [L]18.0 L
OpisOP-HGZ125D39Q
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]500 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]600 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.50 A
Product lineCondensing Units
Produkt identyczny115N0318
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]13980 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]600 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D39
Typ skraplaczaQ8
VersionDescriptionD39 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna
WersjaD39
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto247 Kilogram
Masa netto229 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm