Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGM125D49Q

115F0263

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT125-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM125D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)19.59 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Cecha
Wartość
Model numberOP-HGM125D49Q
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
OpisOP-HGM125D49Q
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]500 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]600 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]3.50 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]13980 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]600 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D49
Typ skraplaczaQ8
VersionDescriptionD49 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna + pełna ochrona sprężarki
WersjaD49
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto257 Kilogram
Masa netto239 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm