OP-HGM125D39E
115F0178
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
115F0178
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT125-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | E |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM125D39E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 16.54 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM125D39E |
| Nazwa produktu | Bare unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 380 V |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 18.0 L |
| Opis | OP-HGM125D39E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 500 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 600 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 3.50 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ D39 |
| Typ skraplacza | Q8 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna |
| Wersja | D39 |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 415 V |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 460 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 247 Kilogram |
| Masa netto | 229 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |