Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJM036D39N

115F0143

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D39N
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
Objętość zbiornika cieczy [L]8.0 L
OpisOP-HJM036D39N
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]375 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]4800 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D39
Typ skraplaczaG8
VersionDescriptionD39 : Optyma - wersja standardowa + w pełni wyposażona skrzynka elektryczna
WersjaD39
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto87 Kilogram
Masa netto75 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm