Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJZ064D20V

115F0107

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ64-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaV
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ064D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Cecha
Wartość
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)10.81 kW
Model numberOP-HJZ064D20V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]380 V
OpisOP-HJZ064D20V
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]375 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]6300 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaJ8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]400 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]380/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto90 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm