Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJM036D20E

115F0025

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT36-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D20E
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
OpisOP-HJM036D20E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]375 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]450 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]2.60 A
Product lineCondensing Units
Produkt identyczny115F0859
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]4800 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]457 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D20
Typ skraplaczaG8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial i/lub Slim Pack - wersja standardowa
WersjaD20
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto65 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm