Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MCME060MTA06D

114X8113

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R22, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaD
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)3
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCME060MTA06D (MT36-440V BLU-LH)
Model numberOP-MCME060MTA06D
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
OpisOP-MCME060MTA06D
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]180 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.47 A
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ A06
WersjaA06
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50 460/3/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto65 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428560146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm