OP-MGZE086MTA07D
114X8064
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R134a, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™
114X8064
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R404AR134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Material Description | OP-MGZE086MTA07D |
| Model number | OP-MGZE086MTA07D |
| Nazwa produktu | Bare unit |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | OP-MGZE086MTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Typ produktu | Optyma™ A07 |
| Wersja | A07 |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 131 Kilogram |
| Masa netto | 126 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |