OP-MCRN060MTA14E
114X5794
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
114X5794
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 760 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.08 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | E |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCRN060MTA14E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 5.02 kW |
| MCC | 10.22 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 65 W |
| Model number | OP-MCRN060MTA14E |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 360 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 440 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 74 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 360 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 5.2 L |
| Opis | OP-MCRN060MTA14E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 220 W |
| Prąd rozruchu wirnika | 38 A |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.97 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 4180 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/8 in |
| SCIP dossier no. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A14 |
| Szerokość [mm] | 760.00 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | Osłona |
| Typ produktu | Optyma™ A14 |
| Typ skraplacza | D7 |
| VersionDescription | A14 : Optyma z regulatorem prędkości wentylatora, linią cieczową, termostatami gazu tłocznego, alarmem HP/LP, grzałką karteru |
| Wersja | A14 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 440 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 705.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 89 Kilogram |
| Masa netto | 76 Kilogram |
| Objętość | 638.568 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |