Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-LCQN048NTA02G

114X5759

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-5B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]650.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-LCQN048NTA02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.43 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]13 W
Model numberOP-LCQN048NTA02G
Napięcie przy 50Hz [V]207 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]253 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]73 dBA
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]207 V
Objętość zbiornika cieczy [L]3.0 L
OpisOP-LCQN048NTA02G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]75 W
Prąd rozruchu wirnika37 A
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]1550 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/8 in
SCIP dossier no.c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SCIP dossier product nameOptyma A02 A7
Szerokość [mm]630.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraOsłona
Typ produktuOptyma™ A02
Typ skraplaczaA7
VersionDescriptionA02 : Optyma ze zbiornikiem cieczy (receiver) + zawór odcinający + uniwersalny presostat (KP-17WB) + elastyczne węże + skrzynka elektryczna
WersjaA02
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]253 V
Wysokość całkowita [mm]545.0 mm
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:LBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto67 Kilogram
Masa netto62.627 Kilogram
Objętość392.472 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428562881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm