OP-MCRN030MTA02E
114X5721
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
114X5721
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 650.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.43 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | E |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCRN030MTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A) | 2.29 kW |
| MCC | 5.43 A |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 13 W |
| Model number | OP-MCRN030MTA02E |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 360 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 76 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 360 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.0 L |
| Opis | OP-MCRN030MTA02E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 75 W |
| Prąd rozruchu wirnika | 20 A |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.35 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7 |
| SCIP dossier product name | Optyma A02 A7 |
| Szerokość [mm] | 630.00 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | Osłona |
| Typ produktu | Optyma™ A02 |
| Typ skraplacza | A7 |
| VersionDescription | A02 : Optyma ze zbiornikiem cieczy (receiver) + zawór odcinający + uniwersalny presostat (KP-17WB) + elastyczne węże + skrzynka elektryczna |
| Wersja | A02 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 350.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 440 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 545.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 62.231 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
| Objętość | 382.122 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |