OP-MGZD068
114X5066
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
114X5066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ040 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 700.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | E |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | OP-MGZD068MTA02E CONDENS.UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MGZD068 |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 400 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 400 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 76 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
| Opis | OP-MGZD068MTA02E |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 130 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 190 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.58 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.83 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 7.1 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/8 in |
| SCIP dossier no. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 H3 |
| Szerokość [mm] | 1000.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Typ skraplacza | H3 |
| VersionDescription | A02 : Optyma ze zbiornikiem cieczy (receiver) + zawór odcinający + uniwersalny presostat (KP-17WB) + elastyczne węże + skrzynka elektryczna |
| Wersja | A02 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 350.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 555.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 87 Kilogram |
| Masa netto | 82 Kilogram |
| Objętość | 644.48 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |