OP-LCHC021
114X1567
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™
Rekomendowany zamiennik: 114X1602
114X1567
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | UL |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC21CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R404AR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 518 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | G |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-LCHC021SCA04G |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 16 W |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 16 W |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 64 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 220 V |
| Opis | OP-LCHC021SCA04G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 55 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 53 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.39 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.35 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/8 in |
| Szerokość [mm] | 331.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ A04 |
| Typ skraplacza | BG_4/5 |
| Wersja | A04 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 254.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 240 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 296.0 mm |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zamiennik | 114X1602 |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 27.006 Kilogram |
| Masa netto | 25.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 72.789 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565417 |