OP-LCQC004
114X1221
Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114X1221
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | UL |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLY45LAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R404AR452A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.12 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-LCQC004MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 5 W |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 5 W |
| Model number | OP-LCQC004 |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 56 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 220 V |
| Opis | OP-LCQC004MYA01G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 27 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 24 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.19 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.17 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 5/16 in |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ A01 |
| Typ skraplacza | BG_2 |
| VersionDescription | A01 : Optyma z rurami miedzianymi do sterowania ciśnieniem KP + zawory odcinające na linii ssawnej i cieczowej + zbiornik cieczy (receiver) + skrzynka przyłączeniowa |
| Wersja | A01 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 200.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 240 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | LBP |
| Zastosowanie wbranży | Niskie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 19 Kilogram |
| Masa netto | 17 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 35.013 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565677 |