OP-MCGC021SCA04G
114X0567
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a; R513A; R1234yf, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
114X0567
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | UL |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC21GX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR513AR1234yf |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.95 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | G |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCGC021SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 16 W |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W] | 16 W |
| Model number | OP-MCGC021SCA04G |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 220 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max] | 240 V |
| Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min] | 220 V |
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 64 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 220 V |
| Opis | OP-MCGC021SCA04G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 55 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 53 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.39 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.35 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/8 in |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ A04 |
| Typ skraplacza | BG_4/5 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 z Kp17WB + zestaw FSA + przewód zasilający |
| Wersja | A04 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 254.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 240 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 26.79 Kilogram |
| Masa netto | 25.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 72.789 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565813 |