Danfoss logo
 OP-MCGC015SCA04G - OP-MCGC018SCA04G - OP-MCGC021SCA04G

OP-MCGC018SCA04G

114X0559

Zastosowanie wbranży: Niskie ciśnienie ssania; Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R134a; R513A; R1234yf, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaUL
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR513AR1234yf
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCGC018SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]16 W
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]16 W
Model numberOP-MCGC018SCA04G
Napięcie przy 50Hz [V]220 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]240 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]220 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]64 dBA
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]220 V
OpisOP-MCGC018SCA04G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]55 W
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]53 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.39 A
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]800 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/4 in
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]3/8 in
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ A04
Typ skraplaczaBG_4/5
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 z Kp17WB + zestaw FSA + przewód zasilający
WersjaA04
Wielkość śmigła wentylatora [mm]254.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]240 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyNiskie ciśnienie ssaniaŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto25.999 Kilogram
Masa netto24.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość71.021 Liter
EAN/UPC5702428565844