Danfoss logo
OP-MCHC010SCA01G - OP-MCHC013SCA01G - OP-MCGC015SCA01G - OP-MCGC018SCA01G

OP-MCHC010SCA01G

114X0404

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC10MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR404AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaG
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-MCHC010SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]17 W
Model numberOP-MCHC010SCA01G
Napięcie przy 50Hz [V]207 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]253 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]253 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]207 V
Objętość zbiornika cieczy [L]1.1 L
OpisOP-MCHC010SCA01G
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]13 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.18 A
Product lineCondensing Units
Produkt identyczny114X2533
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]631 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/4 in
REACH Candidate List substancesNo
RLA3.9 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]5/16 in
Średnica wentylatora [mm]254 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ A01
Typ skraplaczaBG_4/5
VersionDescriptionA01 : Optyma z rurami miedzianymi do sterowania ciśnieniem KP + zawory odcinające na linii ssawnej i cieczowej + zbiornik cieczy (receiver) + skrzynka przyłączeniowa
WersjaA01
Wielkość śmigła wentylatora [mm]254.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]253 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22.5 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość64.032 Liter
EAN/UPC5702428565943