OP-MCHC004TLA04G
114X0303
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™
114X0303
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | TL4DL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R404AR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| Kod zasilania | G |
| Liczba faz (sprężarka) | 1 |
| Liczba faz (wentylator) | 1 |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Material Description | OP-MCHC004TLA04G |
| Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W] | 10 W |
| Model number | OP-MCHC004TLA04G |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 207 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 253 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V] | 207 V |
| Objętość zbiornika cieczy [L] | 1.1 L |
| Opis | OP-MCHC004TLA04G |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 15 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.25 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/4 in |
| REACH Candidate List substances | No |
| RLA | 1.3 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1/4 in |
| Średnica wentylatora [mm] | 230 mm |
| Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
| Typ produktu | Optyma™ A04 |
| Typ skraplacza | BG_3 |
| Wersja | A04 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 230.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V] | 253 V |
| Zakres prędkości | Fixed-speed |
| Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17 Kilogram |
| Masa netto | 15 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 67.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566063 |