Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211Q

OP-HRSM0750NC211Q

114N6086

Zastosowanie wbranży: Wysokie ciśnienie parowania, Czynnik: R452B; R410A; R454B, Zasilanie sprężarki [V]: 230/3/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDSH105-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaQ
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0213Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]400 W
Model numberOP-HRSM0750NC211Q
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]200 V
Cecha
Wartość
Objętość zbiornika cieczy [L]12.0 L
OpisOP-HRSM0750NC211Q
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]400 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.80 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]14000 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/4 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja wydajnościStała prędkość
RLA36.4 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1-1/8 in
Średnica wentylatora [mm]560 mm
Typ produktuOptyma™ C
Typ skraplaczaQ8
VersionDescriptionC : Wersja dostosowana
Wielkość śmigła wentylatora [mm]560.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:HBP
Zastosowanie wbranżyWysokie ciśnienie parowania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto262 Kilogram
Masa netto244 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość980.126 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm