Danfoss logo
 OP-HCZC0200UWE300R

OP-HCZC0200UWE300R

114N3642

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 460/3/60
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Optyma™

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaUL
Certyfikaty, aprobatyUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]508 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
Kod zasilaniaR
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-HCZC0200UWE300R MTZ22-4VI
MCC5.4 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 60Hz [W]150 W
Model numberOP-HCZC0200UWE300R
Napięcie przy 60Hz [V]460 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]460 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]460 V
Nazwa produktuBare unit
Cecha
Wartość
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Objętość zbiornika cieczy [L]4.2 L
OpisOP-HCZC0200UWE300R
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]290 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]0.60 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
RLA3.8 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1/2 in
Średnica wentylatora [mm]356 mm
Szerokość [mm]640.00 mm
Typ produktuOptyma™ WE
Typ skraplaczaTAL 4
UL markYes
WersjaWE
Wielkość śmigła wentylatora [mm]356.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Wysokość całkowita [mm]462.0 mm
Wyświetlanie AWEFTak
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]460/3/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]460/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie AWEFWewnątrz
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto68.36 Kilogram
Masa netto66.36 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość113.568 Liter
EAN/UPC5702428571432