Danfoss logo
OP-HCZC0150UWE300N

OP-HCZC0150UWE300N

114N3639

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaUL
Certyfikaty, aprobatyUL listed
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ018-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]60 Hz
CzynnikR134aR404AR448AR449AR452A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]508.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Fazy wentylatora1
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaN
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)1
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów1
Material DescriptionOP-HCZC0150UWE300N MTZ18-1VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)2.66 kW
MCC11.6 A
Model numberOP-HCZC0150UWE300N
Napięcie przy 60Hz [V]230 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Max]240 V
Napięcie wentylatora przy 60Hz (maks.) [V] [Min]200 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60Hz [V]208 V
Objętość zbiornika cieczy [L]4.2 L
OpisOP-HCZC0150UWE300N
Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W]170 W
Prąd wentylatora przy 60Hz [A]1.20 A
Product lineCondensing Units
Produkt identyczny114N6301
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]3/8 in
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA8.3 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]1/2 in
Średnica wentylatora [mm]350 mm
Szerokość [mm]640.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraKratka
Typ produktuOptyma™ WE
Typ skraplaczaTAL 4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWE : Skrzynka elektryczna, zbiornik cieczy (receiver), podwójne sterowanie ciśnieniem, kasetowe sterowanie cyklem wentylatora. Jednostki powyżej 3 HP używają sterowania cyklem wentylatora KPU
WersjaWE
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]230 V
Wysokość całkowita [mm]462.0 mm
Wyświetlanie AWEFTak
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]230/1/60
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Zastosowania:MBP
Zastosowanie AWEFWewnątrz
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto78 Kilogram
Masa netto62 Kilogram
Objętość134.074 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428571463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm